(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トランスポーター(BOXなし) EA661AA-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トランスポーター(BOXなし) EA661AA-100

通常単価(税別)
8,150円
税込単価
8,965円

【特長】・『CarryLite』シリーズパーツケースの持ち運びに便利な収納ボッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 最大積載量(kg/台):
    軽量(~50kg)
  • 間口 (mm):
    562
  • 奥行 (mm):
    361
  • 高さ (mm):
    250
  • 重量:
    2.3kg
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 詳細タイプ:
    トランスポーター(BOXなし)
  • 耐荷重:
    40kg

型番

EA661AA-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA661AA-100

1個

8,150( 8,965円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・『CarryLite』シリーズパーツケースの持ち運びに便利な収納ボックス
・ショルダーストラップ付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランスポーター(BOXなし) EA661AA-100の型番EA661AA-100のページです。
型番EA661AA-100に関する仕様情報を記載しております。

トランスポーター(BOXなし) EA661AA-100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました