(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレージケース(パーツケース内蔵) EA661AFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA661AF-2
ストレージケース(パーツケース内蔵) EA661AFシリーズ ストレージケース(パーツケースナイゾウ)

通常単価(税別)
23,040円
税込単価
25,344円

【特長】・EA661AF-1とEA661AF-2でスタッキング可能・人間工学に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 最大積載量(kg/台):
    軽量(~50kg)
  • 間口 (mm):
    386
  • 奥行 (mm):
    278
  • 材質:
    ボックス:ポリプロピレン、ケース:ポリカーボネイト
  • 詳細タイプ:
    ストレージケース(パーツケース内蔵)
  • 耐荷重:
    25kg

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA661AF-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA661AF-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ (mm)
セット内容
総重量
ケースサイズ
適合ケース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA661AF-2

241
EA661AB-32×2個
3.9kg
337×278×78(H)mm
EA661AB-31、EA661AB-32、EA661AB-33

1個

23,040( 25,344円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EA661AF-1とEA661AF-2でスタッキング可能
・人間工学に基づいた持ちやすいハンドル
・複数のストレージケースを積み重ねられる連結ロック機構
・CarryLite ボックスの脱落を防ぐリテーナ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレージケース(パーツケース内蔵) EA661AFシリーズの型番EA661AF-2のページです。
型番EA661AF-2に関する仕様情報を記載しております。

ストレージケース(パーツケース内蔵) EA661AFシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA661AF-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ (mm) セット内容 総重量 ケースサイズ 適合ケース

20,790円

( 22,869円 )
1個 -

2日目

195EA661AA-32×2個3.7kg337×278×57(H)mmEA661AA-31、EA661AA-32、EA661AA-33

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました