(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルラック 間口1200mm・1500mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA976AJ-39
メタルラック 間口1200mm・1500mm 1500X460X2100MM メタルラック

通常単価(税別)
28,260円
税込単価
31,086円

【特長】・大容量タイプで収納力抜群のメタルシェルフです・高耐荷重でオフィスやガ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    75
  • 奥行(mm):
    450~460
  • 高さ(mm):
    1800~
  • 材質:
    棚板・ポール・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • カラー:
    シルバー
  • ポール径:
    Φ25mm
  • 棚板:
    6
  • 使用工具:
    ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)

(i)ご注意

  • 重量についてカタログ数値に誤りがあります。正しくは下記のとおりです。
    【EA976AJ-38】(誤)30kg ⇒(正)29kg
    【EA976AJ-39】(誤)29.5kg ⇒(正)35kg
  • この商品はお客様組み立て品です。

型番

EA976AJ-39 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA976AJ-39 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
型番
サイズ(mm)
重量(kg)
耐荷重(kg)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AJ-39

1500
SE-1521
1500×460×2100
35
375
4518340129436

1個

28,260( 31,086円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量タイプで収納力抜群のメタルシェルフです
・高耐荷重でオフィスやガレージでの使用にもおすすめです

(i)ご注意

  • 重量についてカタログ数値に誤りがあります。正しくは下記のとおりです。
    【EA976AJ-38】(誤)30kg ⇒(正)29kg
    【EA976AJ-39】(誤)29.5kg ⇒(正)35kg
  • この商品はお客様組み立て品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルラック 間口1200mm・1500mmの型番EA976AJ-39のページです。
型番EA976AJ-39に関する仕様情報を記載しております。

メタルラック 間口1200mm・1500mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA976AJ-38
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
型番 サイズ(mm) 重量(kg) 耐荷重(kg) JANコード

22,500円

( 24,750円 )
1個 -

2日目

1200SE-12211200×460×2100294504518340129337

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました