(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"DR エアーインパクトレンチ EA155EA-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3/8"DR エアーインパクトレンチ EA155EA-2

通常単価(税別)
22,029円
税込単価
24,232円

【特長】・コンパクト型の為、狭い空間でも作業ができます【商品仕様】・最大トルク...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    475
  • 能力ボルト径(mmφ):
    14
  • 回転数(rpm):
    13000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 空気消費量(m³/min):
    0.161
  • エアー吸入口:
    Rc1/4"
  • 差込タイプ:
    リング固定式
  • 使用コンプレッサー:
    ダブルシリンダー5HP
  • 重量:
    1.52kg
  • 全長:
    157mm
  • 差込角:
    3/8”

型番

EA155EA-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA155EA-2

1個

22,029( 24,232円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト型の為、狭い空間でも作業ができます
【商品仕様】
・最大トルク:475N・m
・使用圧力:0.62MPa

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR エアーインパクトレンチ EA155EA-2の型番EA155EA-2のページです。
型番EA155EA-2に関する仕様情報を記載しております。

3/8"DR エアーインパクトレンチ EA155EA-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました