(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋・耐薬品・耐酸性(ブチルゴム) EA354BW-72・73

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354BW-73
手袋・耐薬品・耐酸性(ブチルゴム) EA354BW-72・73 テブクロ

通常単価(税別)
14,940円
税込単価
16,434円

【特長】・ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ロング
  • 材質:
    ブチルゴム
  • 全長(mm):
    355
  • カラー:
    ブラック
  • 厚み(mm):
    0.71

型番

EA354BW-73 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354BW-73 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
掌周り(mm)
中指長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354BW-73

XL
254
80

1個

14,940( 16,434円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています
・粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋・耐薬品・耐酸性(ブチルゴム) EA354BW-72・73の型番EA354BW-73のページです。
型番EA354BW-73に関する仕様情報を記載しております。

手袋・耐薬品・耐酸性(ブチルゴム) EA354BW-72・73のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA354BW-72
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 掌周り(mm) 中指長さ(mm)

14,930円

( 16,423円 )
1個 -

2日目

L22975

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました