(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐熱/Vertex) EA354KJ-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(耐熱/Vertex) EA354KJ-31

通常単価(税別)
15,810円
税込単価
17,391円

【商品仕様】・フリーサイズ・材質:Vertex(TM)グラスファイバー、ウール...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    フリー
  • 材質:
    Vertex(TM)グラスファイバー、ウール
  • 全長:
    約356mm
  • 耐熱温度:
    約1093℃
  • 掌周り(mm):
    380
  • 中指長さ(mm):
    85
  • カラー:
    ブルー
  • 厚み(mm):
    10

型番

EA354KJ-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354KJ-31

1個

15,810( 17,391円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フリーサイズ
・材質:Vertex(TM)グラスファイバー、ウール
・JANコード:4550061420058

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(耐熱/Vertex) EA354KJ-31の型番EA354KJ-31のページです。
型番EA354KJ-31に関する仕様情報を記載しております。

手袋(耐熱/Vertex) EA354KJ-31のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました