(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5本指ステンレス手袋 EA354SEシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354SE-14
5本指ステンレス手袋 EA354SEシリーズ テブクロ

通常単価(税別)
21,750円
税込単価
23,925円

【特長】・ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    チェーン部:ステンレス、手首部:ナイロン
  • 厚み(mm):
    1.1
  • 手首~袖長さ:
    150mm

型番

EA354SE-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354SE-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
掌周り(mm)
中指長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354SE-14

L
420
210
90

1個

21,750( 23,925円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5本指ステンレス手袋 EA354SEシリーズの型番EA354SE-14のページです。
型番EA354SE-14に関する仕様情報を記載しております。

5本指ステンレス手袋 EA354SEシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA354SE-13
EA354SE-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 全長(mm) 掌周り(mm) 中指長さ(mm)

21,750円

( 23,925円 )
1個 -

2日目

M40520085

21,750円

( 23,925円 )
1個 -

2日目

XL43522095

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました