(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5本指ステンレス手袋 左右兼用 EA354SE-22A・24A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354SE-22A
5本指ステンレス手袋 左右兼用 EA354SE-22A・24A テブクロ

通常単価(税別)
14,400円
税込単価
15,840円

【特長】・肉加工工場や、ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ステンレス
  • 厚み(mm):
    1.1

型番

EA354SE-22A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354SE-22A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
掌周り(mm)
中指長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354SE-22A

M
230
260
80

1個

14,400( 15,840円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉加工工場や、ナイフや刃物のお手入れの際、切り傷から手を守る為の手袋です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5本指ステンレス手袋 左右兼用 EA354SE-22A・24Aの型番EA354SE-22Aのページです。
型番EA354SE-22Aに関する仕様情報を記載しております。

5本指ステンレス手袋 左右兼用 EA354SE-22A・24Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA354SE-24A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 全長(mm) 掌周り(mm) 中指長さ(mm)

14,400円

( 15,840円 )
1個 -

2日目

XL26029090

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました