(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[18個組]電気工事用工具セット EA33C

[18個組]電気工事用工具セット EA33C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,020円
税込単価
46,222円

【セット内容】・モンキーレンチ(200mm)・ペンチ(185mm)・ラジオペン...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    ツールケース・工具箱
  • セット内容(点):
    18
  • ミリ/インチ:
    ミリ
  • 外寸(mm):
    450(W)×243(D)×210(H)
  • トレイ:
    なし
  • キーロック:
    なし
  • 総重量:
    4.6kg
  • (+)ドライバー:
    #2×100mm
  • (-)ドライバー:
    6×100mm
  • ラジオペンチ:
    160mm
  • ペンチ:
    185mm
  • モンキーレンチ:
    200mm
  • メジャー:
    16mm×3m(内側付)
  • ケース材質:
    樹脂製
  • 圧着ペンチ:
    0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2
  • 電工ニッパー:
    150mm
  • 水平器:
    225mm

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA33C

1個

42,020( 46,222円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【セット内容】
・モンキーレンチ(200mm)
・ペンチ(185mm)
・ラジオペンチ(160mm)
・電工ニッパー(150mm)
・(+)ドライバー #2×100mm
・(-)ドライバー 6×100mm
・メジャー 16mm×3m(内側付)
・水平器(225mm)
・圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2
・先切ハンマー
・ワイヤーストリッパー
・ポケットデジタルテスター
・ポケット検電器
・ハクソー
・木工引き廻し鋸
・カッターナイフ
・絶縁電工ナイフ
・ケブラー手袋

カタログ

 

EA33Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[18個組]電気工事用工具セット EA33Cの型番EA33Cのページです。
型番EA33Cに関する仕様情報を記載しております。

[18個組]電気工事用工具セット EA33Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました