(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300mm パワーグリッププライヤーレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300mm パワーグリッププライヤーレンチ

通常単価(税別)
20,880円
税込単価
22,968円

【特長】・プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます・ボック...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    300
  • 口の開き(mm):
    60
  • 先端形状:
    ストレート
  • すべり止め加工:
    なし
  • くわえ部パッド:
    なし
  • グリップ:
    あり
  • 先端ドライバー形状:
    なし
  • 重量:
    661g
  • 型番:
    6573 5 300
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)

型番

EA531SV-300 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA531SV-300

1個

20,880( 22,968円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます
・ボックスジョイント構造により、横ブレを防止します
・口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ
・てこの原理により口先には強い力がかけれらる
【用途】
・シートメタルの曲げ作業にも最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300mm パワーグリッププライヤーレンチの型番EA531SV-300のページです。
型番EA531SV-300に関する仕様情報を記載しております。

300mm パワーグリッププライヤーレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました