(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートドリル(Co-HSS)先端角130°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA824FC-12.0
ストレートドリル(Co-HSS)先端角130°【1~5個入り】 ストレートドリル(COHSS)

通常単価(税別)
18,270円
税込単価
20,097円

【商品仕様】・シンニング付・対応被削材:鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    先端アクセサリ
  • 材質:
    Co-HSS(コバルトハイス)
  • 先端:
    シンニング付
  • 先端角:
    130°
  • 適応被削材:
    鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA824FC-12.0 解除

Loading...

カタログを表示

EA824FC-12.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
溝長
サイズ(刃先径)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA824FC-12.0

151
101mm
12.0mm

1パック

5個入り

18,270( 20,097円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シンニング付
・対応被削材:鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートドリル(Co-HSS)先端角130°の型番EA824FC-12.0のページです。
型番EA824FC-12.0に関する仕様情報を記載しております。

ストレートドリル(Co-HSS)先端角130°のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA824FC-11.0
EA824FC-11.5
EA824FC-119
EA824FC-12.5
EA824FC-125
EA824FC-13.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(mm) 溝長 サイズ(刃先径)

15,030円

( 16,533円 )

5個入り

1パック -

2日目

14294mm11.0mm

16,380円

( 18,018円 )

5個入り

1パック -

2日目

14294mm11.5mm

19,260円

( 21,186円 )
1個 -

2日目

34~13312~87mm1.0~10.0mm(0.5mmとび)

20,430円

( 22,473円 )

5個入り

1パック -

2日目

151101mm12.5mm

39,050円

( 42,955円 )
1個 -

2日目

34~15112~101mm1.0~13.0mm(0.5mmとび)

22,490円

( 24,739円 )

5個入り

1パック -

2日目

151101mm13.0mm

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました