(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ランダムサンダー(充電式/吸塵) EA809PH-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ランダムサンダー(充電式/吸塵) EA809PH-51

通常単価(税別)
51,660円
税込単価
56,826円

【特長】・高集じん率約80%・スイッチのOFF側を押すと、ブレーキが作動し停止...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1):
    7000~11000
  • 電源 (V):
    36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    Φ125(マジック式)
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    Φ125(マジック式)
  • 絶縁機能:
  • サイズ:
    125(W)×165(D)×153(H)mm(蓄電池装着時)
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 付属品:
    バッテリー×1、充電器、サンディングペーパー(#120)2枚、 集じんアダプタ(A)/(B)、集じんバッグ、電池カバー
  • 型番:
    SV1813DA(XP)
  • 重量:
    1.9kg(集じんバッグ、蓄電池装着時)
  • 充電時間:
    約19分(実用充電)、約25分(満充電)
  • 充電器:
    AC100V
  • 振動3軸合成値:
    6.6m/s2
  • モーター:
    直流ブラシレスモーター
  • 旋回径:
    3mm

型番

EA809PH-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA809PH-51

1個

51,660( 56,826円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高集じん率約80%
・スイッチのOFF側を押すと、ブレーキが作動し停止します
・集じんアダプタ(A)/(B)が標準付属。様々な集じん機と接続することができます
・回転速度は、変速ダイヤルで6段階に設定可能。仕上げ面の材質や、用途によって回転速度を調整できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランダムサンダー(充電式/吸塵) EA809PH-51の型番EA809PH-51のページです。
型番EA809PH-51に関する仕様情報を記載しております。

ランダムサンダー(充電式/吸塵) EA809PH-51のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました