(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油砥石セット・天然(中・細・極目) EA522AC-13

油砥石セット・天然(中・細・極目) EA522AC-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,770円
税込単価
15,147円

【特長】・希少価値の高い良質な天然砥石です【商品仕様】・アーカンサスストーン・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。

型番

EA522AC-13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA522AC-13

1個

13,770( 15,147円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・希少価値の高い良質な天然砥石です
【商品仕様】
・アーカンサスストーン
・オイル(112g)付
・木箱付

(i)ご注意

  • 天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。

カタログ

 

EA522AC-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油砥石セット・天然(中・細・極目) EA522AC-13の型番EA522AC-13のページです。
型番EA522AC-13に関する仕様情報を記載しております。

油砥石セット・天然(中・細・極目) EA522AC-13のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました