(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸鋸ガイド(高精度) EA851Xシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA851X-48
丸鋸ガイド(高精度) EA851Xシリーズ 100CM マルノコガイド(コウセイド)

通常単価(税別)
10,310円
税込単価
11,341円

【特長】・突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます・畳んだ状態から開くだけ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • メーカー:
    シンワ測定
  • 材質:
    本体:アルミ、ガイド面:ステンレス、保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂、ツマミネジ:ステンレス・真ちゅう、ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
  • 直角精度:
    ±1/1000rad(100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))
  • 角度調整範囲:
    75~135°
  • 突き当て高さ:
    15mm

型番

EA851X-48 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA851X-48 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
重量
サイズ(mm)
ガイド長
目盛
竿サイズ
寸勾配調整範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851X-48

73123
1280g
1217×345×73mm(畳んだ時:巾100mm)
1000mm
1000mm
1217×100×7mm
左3寸勾配/右10寸勾配(返し勾配)

1個

10,310( 11,341円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます
・畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます
・ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります
・突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます
・角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です
・軽量で扱いやすく持ち運びに便利です
・スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます
・ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です
・材料を保護する保護キャップ付です
・ガイド面はステンレス細板付です
・新設計のハンドル板と突き当てにより強度をアップし、しっかり固定できる角度固定ツマミとカシメ加工を採用しました

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸鋸ガイド(高精度) EA851Xシリーズの型番EA851X-48のページです。
型番EA851X-48に関する仕様情報を記載しております。

丸鋸ガイド(高精度) EA851Xシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA851X-46
EA851X-47
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
メーカー型番 重量 サイズ(mm) ガイド長 目盛 竿サイズ 寸勾配調整範囲

8,950円

( 9,845円 )
1個 -

2日目

73121910g687×346×73mm(畳んだ時:巾100mm)450mm500mm687×100×7mm左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)

9,510円

( 10,461円 )
1個 -

2日目

731221000g817×346×73mm(畳んだ時:巾100mm)600mm600mm817×100×7mm左3寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました