(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]丸鋸 EA851EY-12C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[充電式]丸鋸 EA851EY-12C

通常単価(税別)
96,020円
税込単価
105,622円

【特長】・高回転モードでスピードも粘りもアップ・造作丸のこ同様の高剛性ダイカス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    66
  • 電圧(V):
    36(リチウムイオン2.5Ah)
  • 切込深度(45度)(mm):
    46
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5600
  • サイズ:
    285×188×263(H)mm(電池含む)
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 付属品:
    バッテリー×2個、急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(5mm)、チップソー、樹脂ケース、ダストアダプタ、電池カバー
  • 充電時間:
    19分(実用充電)、25分(満充電)
  • 刃径:
    165mm
  • 穴径:
    20mm
  • メーカー型番:
    C3606DB(2XPSZ)
  • 切込深さ:
    逆5°:57mm
  • 無負荷回転数:
    高回転モード:5600rpm、仕上げモード:4300rpm、サイレントモード:2000rpm
  • 重量:
    3.3kg
  • 充電器:
    AC100V
  • 一充電当たりの作業量:
    SPF(2×10)厚さ38mm×幅235mm、高回転モード、2.5Ah(マルチボルト):約210本(チップソー黒鯱)
  • 機能:
    ブレーキ付、ブロワ機構付、ベース傾斜、スピンドルロック付、集じん機取付可、ライト付
  • 使用可能蓄電池:
    マルチボルト蓄電池(残量表示付)

型番

EA851EY-12C 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ充電式丸ノコ切込深度(90度)(mm)66
電圧(V)36(リチウムイオン2.5Ah)切込深度(45度)(mm)46
無負荷回転数(min⁻¹)5600サイズ285×188×263(H)mm(電池含む)
メーカーHiKOKI付属品バッテリー×2個、急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(5mm)、チップソー、樹脂ケース、ダストアダプタ、電池カバー
充電時間19分(実用充電)、25分(満充電)刃径165mm
穴径20mmメーカー型番C3606DB(2XPSZ)
切込深さ逆5°:57mm無負荷回転数高回転モード:5600rpm、仕上げモード:4300rpm、サイレントモード:2000rpm
重量3.3kg充電器AC100V
一充電当たりの作業量SPF(2×10)厚さ38mm×幅235mm、高回転モード、2.5Ah(マルチボルト):約210本(チップソー黒鯱)機能ブレーキ付、ブロワ機構付、ベース傾斜、スピンドルロック付、集じん機取付可、ライト付
使用可能蓄電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA851EY-12C

1個

96,020( 105,622円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高回転モードでスピードも粘りもアップ
・造作丸のこ同様の高剛性ダイカスト製ベベルピースを採用することで、高精度な切断を実現しました
・リブ形状の見直しにより、ベースの剛性UPを実現しました。また、ニッケルメッキの厚みを増すことで摩耗寿命を向上させました
・リンクを仮固定できるサブレバー採用により、切込み深さ調整の作業性が向上しました
・テーパ形状を追加したことで、より押しやすくなりました
・スイッチロック操作で、刃物回転前に刃先を照らすLEDライトを点灯することができます(スイッチ連動モード時)。また、スイッチロックを離しても60秒間残照します
・ネジ固定からツールレスのワンタッチ着脱に変更になり、気軽に取り付け・取り外しが出来る様になりました。また、ノズルは回転式のためホースの取り回しがしやすく、排出方向の変更も行えるため作業性がアップしました
・切粉排出経路の見直しとダストアダプタ取付部の構造変更により集じん性能が大幅にアップしました。これによりダストバッグでも高効率な自己集じんが可能になりました
・切込深さ調整機構、逆5°傾斜機能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]丸鋸 EA851EY-12Cの型番EA851EY-12Cのページです。
型番EA851EY-12Cに関する仕様情報を記載しております。

[充電式]丸鋸 EA851EY-12Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト