(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロッカー型収納庫(樹脂製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロッカー型収納庫(樹脂製)

通常単価(税別)
9,470円
税込単価
10,417円

【特長】・側面にペグボードが付いたプラスチック製のロッカー型収納ケースです・フ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    355
  • 奥行(mm):
    355
  • 高さ(mm):
    765
  • カラー:
    ホワイト
  • 材質:
    本体:スチロール樹脂、ポリプロピレン/扉軸:ポリアセタール/滑り止め:ポリエチレン
  • 耐荷重:
    11kg(天板・棚板・底面:各3kg、側面:1kg)
  • 商品詳細種別:
    VAZZO ペグキャビネット
  • 内寸法(W×D×H):
    310×320×620
  • メーカー:
    天馬(TENMA)
  • 重量(kg):
    4.26
  • 最大積み重ね段数:
    2段

(i)ご注意

  • フックなど市販のペグボード部品をご使用ください。
  • こちらの製品は一度組み立てたら分解はできない製品となります。予めご了承ください。

型番

EA506MG-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506MG-1

1個

9,470( 10,417円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面にペグボードが付いたプラスチック製のロッカー型収納ケースです
・フックなどのペグボード部品を製品内外に取付けられるので、自由にアレンジできます(穴径:5mm、ピッチ:25×50mm)
・製品内にある棚の高さは4段階で調整可能です(棚板1枚付)
・扉を閉める時は、ハンドル操作が不要です。扉を閉じるときに自動的にロックがかかるので、スムーズに閉められます

(i)ご注意

  • フックなど市販のペグボード部品をご使用ください。
  • こちらの製品は一度組み立てたら分解はできない製品となります。予めご了承ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッカー型収納庫(樹脂製)の型番EA506MG-1のページです。
型番EA506MG-1に関する仕様情報を記載しております。

ロッカー型収納庫(樹脂製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました