(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツキャビネット EA957FTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA957FT-4
パーツキャビネット EA957FTシリーズ パーツキャビネット

通常単価(税別)
11,920円
税込単価
13,112円

【特長】・すべての引き出しに仕切りがついています・積み重ね可能

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA957FT-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA957FT-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
引出し
引出し内寸
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA957FT-4

381
476
6列10段
51×140×32(H)mm

1個

11,920( 13,112円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべての引き出しに仕切りがついています
・積み重ね可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツキャビネット EA957FTシリーズの型番EA957FT-4のページです。
型番EA957FT-4に関する仕様情報を記載しております。

パーツキャビネット EA957FTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA957FT-1
EA957FT-2
EA957FT-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
高さ
(mm)
引出し 引出し内寸

9,000円

( 9,900円 )
2個 -

2日目

495254大:2列3段+1列2段、小:2列5段+2列2段大:108×140×51(H)mm、小:51×140×32(H)mm

11,391円

( 12,530円 )
1個 -

2日目

3814763列6段108×140×51(H)mm

11,723円

( 12,895円 )
1個 -

2日目

381476大:3列3段、小:6列5段大:108×140×51(H)mm、小:51×140×32(H)mm

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました