(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツキャビネット EA957F-5A・6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA957F-5A
パーツキャビネット EA957F-5A・6A パーツキャビネット

通常単価(税別)
24,300円
税込単価
26,730円

【特長】・取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです・棚板には...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型パーツケース
  • 間口(mm):
    705
  • 奥行(mm):
    265
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質:
    本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:ABS樹脂、小窓:PS(ポリスチレン)
  • 引出し耐荷重:
    10kg
  • 引出し内寸:
    145×243×78(H)mm
  • 容量:
    2.6L
  • 適合仕切板:
    EA957F-31A
  • 引出し外寸:
    150×248×83(H)mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA957F-5A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA957F-5A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
引出し
付属品
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA957F-5A

502
4列5段(引出し数:20個)
仕切り板(20枚)
16

1個

24,300( 26,730円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです
・棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
・落下を防止する引出し構造

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツキャビネット EA957F-5A・6Aの型番EA957F-5Aのページです。
型番EA957F-5Aに関する仕様情報を記載しております。

パーツキャビネット EA957F-5A・6Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA957F-6A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ
(mm)
引出し 付属品 重量(kg)

40,310円

( 44,341円 )
1個 -

2日目

9374列10段(引出し数:40個)仕切り板(40枚)29

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました