(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12段パーツキャビネット(ドア付) EA957F-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

12段パーツキャビネット(ドア付) EA957F-15

通常単価(税別)
66,850円
税込単価
73,535円

【特長】・棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています・落...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型パーツケース
  • 間口(mm):
    587
  • 奥行(mm):
    270
  • 高さ(mm):
    970
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質:
    本体:スチール(亜鉛メッキ)、引出し:ABS樹脂、小窓:PS(ポリスチレン)
  • 引出し:
    4列12段(引出し数:48個)
  • 引出し耐荷重:
    10kg
  • 引出し内寸:
    120×218×69(H)mm
  • 重量(kg):
    31
  • 適合仕切板:
    EA957F-32

型番

EA957F-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA957F-15

1個

66,850( 73,535円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
・落下を防止する引出し構造
・コーナーガード付
・引き出しの仕切り板付きで、より柔軟な整理が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12段パーツキャビネット(ドア付) EA957F-15の型番EA957F-15のページです。
型番EA957F-15に関する仕様情報を記載しております。

12段パーツキャビネット(ドア付) EA957F-15のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました