(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V 空気清浄機 EA763ADシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA763AD-67
AC100V 空気清浄機 EA763ADシリーズ AC100V/23W/10ジョウ クウキセイジョウキ

通常単価(税別)
12,349円
税込単価
13,584円

【特長】・使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    空気清浄機
  • 電源(V):
    100
  • 材質:
    ABS樹脂
  • フィルター寿命:
    約1年
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 電源周波数:
    50/60Hz共用
  • 電源コード:
    約1.8m
  • 運転モード:
    弱/中/強/おやすみ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA763AD-67 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA763AD-67 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
サイズ
適用床面積
重量
メーカー型番
切タイマー
運転音(50/60Hz)
風量(50/60Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763AD-67

おやすみ:6/7、強:19/23
210(W)×210(D)×310(H)mm
10畳(17m2)
2.2kg
IAP-A25
-
最小:31dB、最大:46dB/48dB
おやすみ:1.2m3/分・1.1m3/分、強:2.3m3/分

1個

12,349( 13,584円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます
・運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています
・フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします
・底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます
・シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます
・メンテナンス時はカバーを外すだけ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V 空気清浄機 EA763ADシリーズの型番EA763AD-67のページです。
型番EA763AD-67に関する仕様情報を記載しております。

AC100V 空気清浄機 EA763ADシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA763AD-68
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
消費電力(W) サイズ 適用床面積 重量 メーカー型番 切タイマー 運転音(50/60Hz) 風量(50/60Hz)

13,406円

( 14,747円 )
1個 -

2日目

おやすみ:6/7、強:37/46238(W)×238(D)×410(H)mm16畳(26m2)3.3kgIAP-A351・2・4・8時間最小:22dB、最大:50dB/49dBおやすみ:0.9m3/分・1.0m3/分、強:3.5m3/分・3.4m3/分

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました