(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超精密ピンセット(チタン製) EA595H-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超精密ピンセット(チタン製) EA595H-11

通常単価(税別)
32,400円
税込単価
35,640円

【特長】・耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    標準ストレート / 先細りストレート / 先曲り / 丸型
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    セット
  • 材質:
    チタン製
  • 非磁性機能有無:
    なし
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • 先端幅(mm):
    0.2 / 0.3 / 1.9 / 0.35 / 0.18
  • ケースサイズ:
    130(W)×180(D)×13(H)mm
  • セット内容:
    直・細(全長:120mm、厚み:0.12mm)、直・鋭(全長:110mm、厚み:0.18mm)、直・鋭(全長:110mm、厚み:0.15mm)、曲・鋭(全長:120mm、厚み:0.18mm)、直・鋭(全長:120mm、厚み:0.14mm)
  • 材質詳細:
    純チタン(グレード1)
  • 連続使用温度:
    350℃

型番

EA595H-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA595H-11

1個

32,400( 35,640円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です
・主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超精密ピンセット(チタン製) EA595H-11の型番EA595H-11のページです。
型番EA595H-11に関する仕様情報を記載しております。

超精密ピンセット(チタン製) EA595H-11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました