(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニドライバー(USB充電式) EA813PE-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ミニドライバー(USB充電式) EA813PE-3

通常単価(税別)
9,702円
税込単価
10,672円

【特長】・小さく、軽く、使いやすい・多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 出力トルク(N・m):
    0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)
  • 電源(V):
    3.7
  • スタート方式:
    プッシュスタート式
  • 回転速度(min⁻¹):
    850
  • 付属品:
    ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)((+)#2×45mm、(+)#2×100mmUSB充電ケーブル(50cm))
  • 六角シャンク:
    6.35mm
  • 型番:
    EZ1D11S-B
  • バッテリー:
    リチウムイオン電池3.7V(850mAh)
  • メーカー:
    パナソニック
  • 能力:
    小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本
  • 充電時間:
    約45分(市販USB充電器5V2Aの場合)
  • 重量:
    170g
  • チャック:
    ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)
  • ハンドル全長:
    131mm
  • LEDライト:
    高輝度LED
  • 作業範囲:
    ~M3(電動時)、~M6(手締め時)

型番

EA813PE-3 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体出力トルク(N・m)0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)
電源(V)3.7スタート方式プッシュスタート式
回転速度(min⁻¹)850付属品ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)((+)#2×45mm、(+)#2×100mmUSB充電ケーブル(50cm))
六角シャンク6.35mm型番EZ1D11S-B
バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh)メーカーパナソニック
能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本充電時間約45分(市販USB充電器5V2Aの場合)
重量170gチャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)
ハンドル全長131mmLEDライト高輝度LED
作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA813PE-3

1個

9,702( 10,672円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さく、軽く、使いやすい
・多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに
・より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能
・使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能
・誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応
・高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載
・低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に
・オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニドライバー(USB充電式) EA813PE-3の型番EA813PE-3のページです。
型番EA813PE-3に関する仕様情報を記載しております。

ミニドライバー(USB充電式) EA813PE-3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト