(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15A×10m 漏電保護プラグ(防雨型/L型)

15A×10m 漏電保護プラグ(防雨型/L型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,850円
税込単価
16,335円

【特長】・お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用・...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    その他
  • ソケット形状:
    A-3ソケット
  • 色:
  • 機能:
    防雨 / 屋外用
  • 差込口個数/分割口:
    3
  • ケーブル長(m):
    10
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • 動作時間:
    0.1秒以内
  • プラグ形状詳細:
    L型ポッキンプラグ
  • 定格:
    1500W
  • 電線仕様:
    SVCT 2.0mm2×3心
  • 定格感度電流:
    15mA
  • コンセント:
    防雨キャップ付
  • 型番:
    PBWL-EB10-T
  • メーカー:
    日動工業
  • 重量(g):
    2300
  • 防水規格:
    IPX3
  • 漏電遮断器タイプ:
    漏電保護専用
  • パイロットランプ:
    なし
  • JANコード:
    4550061972519

型番

EA940MH-17 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA940MH-17

1個

14,850( 16,335円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用
・L型なので下のコンセントを挿すスペースができます

Loading...

EA940MH-17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15A×10m 漏電保護プラグ(防雨型/L型)の型番EA940MH-17のページです。
型番EA940MH-17に関する仕様情報を記載しております。

15A×10m 漏電保護プラグ(防雨型/L型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました