(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護めがね EA800LA-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護めがね EA800LA-80

通常単価(税別)
11,960円
税込単価
13,156円

【特長】・紫外線量によりレンズの色が変化する調光レンズ搭載・マイクロファイバー...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • レンズカラー:
    クリアー
  • めがねサイズ(mm):
    A:130、B:150、C:120、D:40×65

型番

EA800LA-80 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800LA-80

1個

11,960( 13,156円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線量によりレンズの色が変化する調光レンズ搭載
・マイクロファイバーポーチ、ケース付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね EA800LA-80の型番EA800LA-80のページです。
型番EA800LA-80に関する仕様情報を記載しております。

保護めがね EA800LA-80のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました