(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護めがね(ゴーグル兼用)セット EA800LAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護めがね(ゴーグル兼用)セット EA800LAシリーズ

通常価格(税別)
8,740円 ~ 9,820円
税込価格
9,614円 ~ 10,802円

【特長】・ケース、マイクロファイバークロス付・取外し可能なオープンセルフォーム

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
レンズカラー
めがねサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリアー
A:130、B:150、C:120、D:40×65

1個

9,820( 10,802円 )

2日目

2色(スモーク・クリア)
A:144、D:44×65

1個

8,740( 9,614円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース、マイクロファイバークロス付
・取外し可能なオープンセルフォーム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね(ゴーグル兼用)セット EA800LAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました