(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセット EA819-6A

45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセット EA819-6A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,630円
税込単価
60,093円

【特長】・堅牢な木製収納箱です・板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて...

詳細情報を確認する

型番

EA819-6A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA819-6A

1個

54,630( 60,093円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢な木製収納箱です
・板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます
・Φ3.0mm軸用が91穴あいています

カタログ

 

EA819-6Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセット EA819-6Aの型番EA819-6Aのページです。
型番EA819-6Aに関する仕様情報を記載しております。

45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセット EA819-6Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました