(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

45本組 軸付砥石セット(6mm軸/PA) EA819GA-906

45本組 軸付砥石セット(6mm軸/PA) EA819GA-906

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円

【商品仕様】・適合材質:スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼、ステンレス鋼・JA...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 回転数は被削材に合わせて調整して下さい。

型番

EA819GA-906 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA819GA-906

1個

19,800( 21,780円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合材質:スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼、ステンレス鋼
・JANコード:4550061528662

(i)ご注意

  • 回転数は被削材に合わせて調整して下さい。

カタログ

 

EA819GA-906で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45本組 軸付砥石セット(6mm軸/PA) EA819GA-906の型番EA819GA-906のページです。
型番EA819GA-906に関する仕様情報を記載しております。

45本組 軸付砥石セット(6mm軸/PA) EA819GA-906のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました