(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバッグ EA683ZK-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバッグ EA683ZK-11

通常単価(税別)
12,430円
税込単価
13,673円

【特長】・耐久性に優れています・両面開口デザインでツールの合理的な配置、簡単に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 材質:
    オックスフォード生地(1680デニール)
  • メーカー型番:
    95189
  • メーカー:
    SATA
  • サイズ(W×D×H)mm:
    350×200×280

型番

EA683ZK-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA683ZK-11

1個

12,430( 13,673円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れています
・両面開口デザインでツールの合理的な配置、簡単に出し入れ可能です
・エンジニアリングプラスチック底、耐摩耗性と耐衝撃性、湿った環境でも気になりません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ EA683ZK-11の型番EA683ZK-11のページです。
型番EA683ZK-11に関する仕様情報を記載しております。

ツールバッグ EA683ZK-11のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました