(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-57

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-57

通常単価(税別)
18,990円
税込単価
20,889円

【特長】・手持ちとショルダーの2WAY仕様・外側10個、内側44個のポケットで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 材質:
    ポリエステル
  • サイズ(W×D×H)mm:
    約410×310×400

型番

EA925C-57 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA925C-57

1個

18,990( 20,889円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手持ちとショルダーの2WAY仕様
・外側10個、内側44個のポケットで、工具やパーツ類の整理整頓が簡単
・底面に樹脂ベースが付いているため丈夫です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-57の型番EA925C-57のページです。
型番EA925C-57に関する仕様情報を記載しております。

ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-57のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました