(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バックパック EA927CE-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バックパック EA927CE-50

通常単価(税別)
8,760円
税込単価
9,636円

【特長】・外ポケット4個、内ポケット4個・肩部にDリング付・肩と背面部分にはパ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • カラー:
    ODH色
  • 材質:
    ポリエステル(600デニール)
  • 容量(L):
    28
  • サイズ(W×D×H)mm:
    241×317×457

型番

EA927CE-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA927CE-50

1個

8,760( 9,636円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外ポケット4個、内ポケット4個
・肩部にDリング付
・肩と背面部分にはパッドが入っており、メッシュで通気性がよく快適です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックパック EA927CE-50の型番EA927CE-50のページです。
型番EA927CE-50に関する仕様情報を記載しております。

バックパック EA927CE-50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました