(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-55・56

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-55・56

通常価格(税別)
19,260円 ~ 19,430円
税込価格
21,186円 ~ 21,373円

【特長】・手持ちとショルダーの2WAY仕様・底面に樹脂ベースが付いているため丈...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(W×D×H)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約425×200×340

1個

19,260( 21,186円 )

2日目

約340×250×415

1個

19,430( 21,373円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手持ちとショルダーの2WAY仕様
・底面に樹脂ベースが付いているため丈夫です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ(樹脂ベース付) EA925C-55・56のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました