(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバッグ(キャリー付) EA683ZKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ツールバッグ(キャリー付) EA683ZKシリーズ

通常価格(税別)
16,010円 ~ 16,290円
税込価格
17,611円 ~ 17,919円

【特長】<EA683ZK-16>・耐久性に優れています・外側のマルチポケットデ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
材質
容量(L)
メーカー型番
重量(kg)
サイズ(W×D×H)mm
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
二層防水オックスフォード生地(1680デニール)
約25
95210
5.7
400×230×280

1個

16,290( 17,919円 )

2日目

オックスフォード生地(1680デニール)
約39
95188
4.58
430×240×380

1個

16,010( 17,611円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<EA683ZK-16>
・耐久性に優れています
・外側のマルチポケットデザイン、アイテムの出し入れが便利です
・外側に4つのポケット付
<EA683ZK-21>
・バンドでツールを固定できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ(キャリー付) EA683ZKシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト