(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大容量ボストンバッグ(強力防水) EA927GA-101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大容量ボストンバッグ(強力防水) EA927GA-101

通常単価(税別)
12,845円
税込単価
14,130円

【特長】・ショルダーストラップは取り外し・調整可能・2カ所ある持ち手部分で持ち...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • カラー:
    オレンジ
  • 材質:
    ポリエステル(500デニール+PVCコーティング)
  • 防水性能:
    IP66
  • 容量(L):
    138
  • メーカー:
    ZULUPACK
  • 重量(kg):
    1.5
  • サイズ(W×D×H)mm:
    800×350×490

型番

EA927GA-101 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA927GA-101

1個

12,845( 14,130円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショルダーストラップは取り外し・調整可能
・2カ所ある持ち手部分で持ち運び簡単
・内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大容量ボストンバッグ(強力防水) EA927GA-101の型番EA927GA-101のページです。
型番EA927GA-101に関する仕様情報を記載しております。

大容量ボストンバッグ(強力防水) EA927GA-101のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました