(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"DR/30.0N・m エアーラチェットレンチ(ミニ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/2"DR/30.0N・m エアーラチェットレンチ(ミニ)

通常単価(税別)
11,523円
税込単価
12,675円

【商品仕様】・雄ねじプラグ付・正逆転付・JANコード:455006152535...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 能力ボルト径(mmφ):
    10(3/8")
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • ビット差込口(mm):
    6.35
  • 最大締付トルク(N・m):
    30
  • 無負荷回転数(rpm):
    300
  • 空気消費量(m³/min):
    0.12
  • 全長:
    130mm
  • 使用コンプレッサー:
    1.5kW
  • 重量:
    460g
  • 三軸合成値:
    4.3m/s2(ISO22867)
  • 材質:
    アルミ、鉄
  • 騒音値:
    87.1dB(A)

型番

EA157HB-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA157HB-3

1個

11,523( 12,675円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・雄ねじプラグ付
・正逆転付
・JANコード:4550061525357

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR/30.0N・m エアーラチェットレンチ(ミニ)の型番EA157HB-3のページです。
型番EA157HB-3に関する仕様情報を記載しております。

1/2"DR/30.0N・m エアーラチェットレンチ(ミニ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました