(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式]作業灯/LEDセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

[充電式]作業灯/LEDセット

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
49,410円 ~ 50,310円  特別価格 
税込価格
54,351円 ~ 55,341円  特別価格 

【商品仕様】・セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ・バッグサイズ:5...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 電源:
    充電式
  • 充電器:
    AC100V
  • セット内容:
    作業灯、バッテリー、充電器、バッグ
  • バッグサイズ:
    500×160×160(H)mm
  • メーカー:
    HiKOKI

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
重量
サイズ
照度
連続点灯時間
バッテリー
光源
メーカー型番
照射パターン
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
弱:120 / 強:250
300g(蓄電池除く)
79(W)×92(D)×250(H)mm
-
弱:63、強:28
14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(付属)
白色LED(4.7W)
UB18DE(NN)(エスコオリジナルセット品)
点灯
4550061289389

1個

49,410円

44,469

( 48,916円 )

2日目

-
300g(本体のみ)
78×205×108(H)mm
トーチライト:6000lx、ワークライト:110lx(強)、55lx(中)、27lx(弱)
トーチライト:約43時間、ワークライト:約16(強)・約30(中)・約51(弱)
14.4Vまたは18V
-
UB18DJL(エスコオリジナルセット品)
-
4550061289402

1個

50,310円

45,279

( 49,807円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ
・バッグサイズ:500×160×160(H)mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]作業灯/LEDセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト