(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑車(ステンレス製) EA987SM-73

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滑車(ステンレス製) EA987SM-73

通常単価(税別)
13,360円
税込単価
14,696円

【特長】・ブロック本体はSUS304製で、取り外し可能な車輪はSUS304/3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 基本使用荷重(kg):
    907
  • 重量:
    1514g
  • 全長:
    203mm
  • 材質:
    ステンレス(SUS304/316)
  • 使用ロープ径:
    ~15.8mm
  • 車径:
    101mm

型番

EA987SM-73 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987SM-73

1個

13,360( 14,696円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロック本体はSUS304製で、取り外し可能な車輪はSUS304/316製で耐食性と耐久性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑車(ステンレス製) EA987SM-73の型番EA987SM-73のページです。
型番EA987SM-73に関する仕様情報を記載しております。

滑車(ステンレス製) EA987SM-73のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました