(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

酸素調整器(関西式雄ネジ/乾式安全器内蔵型)

酸素調整器(関西式雄ネジ/乾式安全器内蔵型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,627円
税込単価
24,890円

【特長】・逆火防止器(乾式安全器)内蔵型ゲージプロテクター付・突起部が少ないコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス調節器
  • 型式:
    中型(関西式)
  • 適用流体:
    酸素
  • 材質:
    本体:C3771Bダイヤフラム:CRシート:C3604B
  • 接続:
    関西式(雄ねじ)
  • 付属品:
    タケノコプラグ
  • 標準流量:
    30m3/h(P2=0.8MPa、標準状態)
  • 重量(g):
    1530(スパナ含まず)
  • 使用範囲(MPa)1次側:
    15
  • 使用範囲(MPa)2次側:
    0.1~0.99
  • 出口形状:
    M16×1.5(右)オネジ、5/16(Φ8)ホース口
  • 1次側圧力計:
    0~25MPa
  • 2次側圧力計:
    0~2.5MPa

型番

EA316A-3B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA316A-3B

1個

22,627( 24,890円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆火防止器(乾式安全器)内蔵型ゲージプロテクター付
・突起部が少ないコンパクトボディ
・蝶ねじ(手締)に比べ、レンチで締められる為、漏れが少ないです

カタログ

 

EA316A-3Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素調整器(関西式雄ネジ/乾式安全器内蔵型)の型番EA316A-3Bのページです。
型番EA316A-3Bに関する仕様情報を記載しております。

酸素調整器(関西式雄ネジ/乾式安全器内蔵型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました