(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4"~1/2" 充電式フレアーリングツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/4"~1/2" 充電式フレアーリングツール

通常単価(税別)
79,200円
税込単価
87,120円

【特長】・銅管作業の必需品・リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に・スト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フレアリングツール(新冷媒タイプ)
  • 適用管外径(インチ):
    1/4 / 3/8 / 1/2(5/8、3/4はオプション)
  • 目盛タイプ:
    インチ用
  • サイズ:
    108×72×225(H)mm(電池セット時:108×72×261(H)mm)
  • 付属品:
    バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース
  • 重量:
    1.135kg(電池セット時:1.32kg)
  • メーカー型番:
    424911
  • メーカー:
    レッキス工業(REX)
  • 回転数:
    0~290min-1
  • バッテリー:
    10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
  • 加工時間:
    約5秒(1/4")~7秒(3/4")
  • スイッチ:
    正逆回転切り替えシーソースイッチ
  • 動力:
    直流整流子モーター
  • 充電時間:
    約70分
  • 充電器:
    AC100V
  • フレア加工可能回数:
    1/2"の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)
  • 加工方式:
    偏心コーン(定圧押付回転方式)

型番

EA200RX-1A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA200RX-1A

1個

79,200( 87,120円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅管作業の必需品
・リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に
・ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ない。クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能
・偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げる。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げる
・シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になった

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"~1/2" 充電式フレアーリングツールの型番EA200RX-1Aのページです。
型番EA200RX-1Aに関する仕様情報を記載しております。

1/4"~1/2" 充電式フレアーリングツールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました