(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

革ポンチキット EA576Fシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

革ポンチキット EA576Fシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
13,050円 ~ 39,070円  特別価格 
税込価格
14,355円 ~ 42,977円  特別価格 

【特長】<EA576F-26>・20mmまでのシール、ペレット、ワッシャーの切...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外径(mm)
ケースサイズ
総重量
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3・4・6・8・10・12・14・16・18・20
135×95×32mm
660kg
ポンチ×10個、ハンドル×1個

1個

13,050( 14,355円 )

2日目

2・3・4・5・6・7・8・9・10・12・14・16・1820・22・24・26・28・30
260×200×45mm
1.68kg
ポンチ×19個、ハンドル×1個、センタリングチップ×1個、コンパスカッターΦ330mm×1個、替刃×1枚

1個

39,070円

35,163

( 38,679円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<EA576F-26>
・20mmまでのシール、ペレット、ワッシャーの切断が可能なセットです
・スプール機能によりチャックへの固定が非常に簡単で、双方を組み合わせて1回の操作でリングをカットすることができます
<EA576F-33>
・2個の刃がハンドルに取付けられる為、一度にきれいなパッキンが作れます
・打ちつけやすいハンマー形状(衝撃吸収仕様)
・Φ330mmのコンパスカッター付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

革ポンチキット EA576Fシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました