(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4"~3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/4"~3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)

通常単価(税別)
19,310円
税込単価
21,241円

【特長】・可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます・刃部と...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブカッター
  • 切断能力mm:
    6~76
  • 切断能力インチ:
    1/4~3
  • 最大肉厚(mm):
    2
  • 全長(mm):
    256
  • メーカー型番:
    90 31 03 BK
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)
  • 適合管種:
    銅管、真鍮管、ステンレス管

型番

EA203K-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA203K-21

1個

19,310( 21,241円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます
・刃部とガイドローラーにニードルベアリング入り、軽い力でスムーズに作業が行えます
・高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断します
・工具なしで切断ホイールをすばやく交換できます(ハンドルに予備の切断ホイールを収納)
・軽量で耐久性のあるアルミ製ボディです
・取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール付きです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"~3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)の型番EA203K-21のページです。
型番EA203K-21に関する仕様情報を記載しております。

1/4"~3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました