(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールキャビネット EA956A-96

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールキャビネット EA956A-96

通常単価(税別)
22,140円
税込単価
24,354円

【特長】・デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです・引出しの開閉を...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    435
  • 奥行(mm):
    240
  • 高さ(mm):
    230
  • 色:
    レッド
  • 耐荷重:
    トップ部:8.5kg、引出し:5kg
  • 付属品:
    トップマット×1、引出しマット×2
  • 重量(kg):
    7.5
  • メーカー:
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番:
    SKX0102
  • 引き出し内寸:
    380×215×45mm×2個
  • トップ部:
    420×225×55mm

(i)ご注意

  • 引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。分解、改造を行わないでください。

型番

EA956A-96 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956A-96

1個

22,140( 24,354円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです
・引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用
・引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用
・南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)
・書斎やワークデスクの上に置けるジャストサイズなケースです

(i)ご注意

  • 引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。分解、改造を行わないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールキャビネット EA956A-96の型番EA956A-96のページです。
型番EA956A-96に関する仕様情報を記載しております。

ツールキャビネット EA956A-96のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました