(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールホルダー(ロック付)EA951FX-81

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールホルダー(ロック付)EA951FX-81

通常単価(税別)
13,910円
税込単価
15,301円

【特長】・ロック機能により、貴重な引き出しスペースを取らず工具をツールボックス...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    660
  • 奥行(mm):
    64
  • 高さ(mm):
    44
  • 色:
    ブラック
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    スチール
  • 商品詳細種別:
    ツールホルダー
  • 穴径:
    9.5mm(3/8")×4個、11mm(7/16")×1個、12mm(1/2")×4個、16mm(5/8")×2個、19mm(3/4")×2個
  • ねじ取付穴サイズ:
    160×6.5mm×2個
  • 収納数:
    13本
  • 南京錠取付穴径:
    Φ7mm

型番

EA951FX-81 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951FX-81

1個

13,910( 15,301円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機能により、貴重な引き出しスペースを取らず工具をツールボックスに固定
・計13個の収納スロットがあります
・ほとんどのツールボックスやカートにフィットする取り付け穴付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールホルダー(ロック付)EA951FX-81の型番EA951FX-81のページです。
型番EA951FX-81に関する仕様情報を記載しております。

ツールホルダー(ロック付)EA951FX-81のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました