(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MUFBウルトラポンプ(冷水タイプ) UP0290M-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MUFBウルトラポンプ(冷水タイプ) UP0290M-1

通常単価(税別)
119,000円
税込単価
130,900円

【特長】・持ち運び可能な100V電源式MUFBウルトラポンプです【用途】・洗浄...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高圧洗浄機
  • 機能:
    冷水
  • 仕様:
    電動タイプ
  • 奥行(mm):
    285
  • 高さ(mm):
    200
  • 吐出圧力(MPa):
    2
  • 吐出水量(L/min):
    2.0
  • 幅(mm):
    220
  • 給水方式:
    自吸式
  • 質量(g):
    8500.0
  • トラスココード:
    521-5346
  • 消費電力(W):
    250
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    3

型番

UP0290M-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UP0290M-1

1個

119,000( 130,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運び可能な100V電源式MUFBウルトラポンプです
【用途】
・洗浄、除菌用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MUFBウルトラポンプ(冷水タイプ) UP0290M-1の型番UP0290M-1のページです。
型番UP0290M-1に関する仕様情報を記載しております。

MUFBウルトラポンプ(冷水タイプ) UP0290M-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました