(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクストラローラーキャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エクストラローラーキャビネット

通常単価(税別)
499,495円
税込単価
549,445円

【特長】・引出し全17段を有するTONE最大収納容量の超大型ストレージ・移動時...

詳細情報を確認する

型番

WSE2017R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSE2017R

1個

499,495( 549,445円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出し全17段を有するTONE最大収納容量の超大型ストレージ
・移動時に不意の引出しの飛び出しを防止する引出しロック機構を採用
・広い天面スペースは作業台として使用が可能
・ロック可能なキャスター/破損に強い八万錠のキーロック搭載

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクストラローラーキャビネットの型番WSE2017Rのページです。
型番WSE2017Rに関する仕様情報を記載しております。

エクストラローラーキャビネットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました