(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールキャビン TC1951R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールキャビン TC1951R

通常単価(税別)
104,251円
税込単価
114,676円

【特長】・大中小全5段の引出しと天面・底面、及び両側面に収納スペースを設けた大...

詳細情報を確認する

型番

TC1951R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC1951R

1個

104,251( 114,676円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大中小全5段の引出しと天面・底面、及び両側面に収納スペースを設けた大容量ストレージ
・天面蓋クローズ時は引出しがロックする機構を採用し、移動時の引出しの飛び出しを防止します
・ロック可能なキャスター・破損に強い八万錠のキーロック搭載

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールキャビン TC1951Rの型番TC1951Rのページです。
型番TC1951Rに関する仕様情報を記載しております。

ツールキャビン TC1951Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました