(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウッドトップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WTP665
ウッドトップ モクセイテンパン(WS207、WS122)

通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性をよくする木製ボードです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

WTP665 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法W(mm)
寸法D(mm)
設置可能キャビン
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WTP665

665
445
WS207、WS122、TC1801
4.0

1個

12,000( 13,200円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ローラーキャビネットの天面に載せることで作業性をよくする木製ボードです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウッドトップの型番WTP665のページです。
型番WTP665に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
WTP1375
WTP850
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法W
(mm)
寸法D
(mm)
設置可能キャビン 重量
(kg)

27,689円

( 30,458円 )
1個 -

5日目

1375580WSH201211.5

16,575円

( 18,233円 )
1個 -

5日目

850485WSW2075.5

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました