(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーソケット VRUタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VRU46T
レバーソケット VRUタイプ レバーソケット

通常単価(税別)
44,018円
税込単価
48,420円

【特長】・VRUタイプのレバーソケットです・ソケットと反力受が一体のため、軽量...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 適応機種:
    G211/G212/GSR211T/GSR212T
  • 適応本体番号:
    TN30E-1T/TN30E-2T
  • 種類詳細:
    レバーソケット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

VRU46T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VRU46T

46

1個

44,018( 48,420円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VRUタイプのレバーソケットです
・ソケットと反力受が一体のため、軽量で操作性に優れます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーソケット VRUタイプの型番VRU46Tのページです。
型番VRU46Tに関する仕様情報を記載しております。

レバーソケット VRUタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VRU41T
VRU50T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法
(mm)

41,160円

( 45,276円 )
1個 -

5日目

41

46,848円

( 51,533円 )
1個 -

5日目

50

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました