(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナットランナー (シンプルトルコン) 用アダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PXAD6M
ナットランナー (シンプルトルコン) 用アダプター ナットランナー(シンプルトルコン)ヨウアダプター

通常単価(税別)
35,175円
税込単価
38,693円

ナットランナー(シンプルトルコン)本体に取り付けることで、市販のインパクト用ソ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

PXAD6M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応本体番号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PXAD6M

G31/G32/G51/G52

1個

35,175( 38,693円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナットランナー(シンプルトルコン)本体に取り付けることで、市販のインパクト用ソケットを使用できるようにするアダプターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットランナー (シンプルトルコン) 用アダプターの型番PXAD6Mのページです。
型番PXAD6Mに関する仕様情報を記載しております。

ナットランナー (シンプルトルコン) 用アダプターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PXAD8H
PXAD8M
PXAD8V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応本体番号

45,152円

( 49,667円 )
1個 -

5日目

G121/G122

42,304円

( 46,534円 )
1個 -

5日目

G31/G32/G51/G52/G81/G82/G81W/G82W/GSR81A/GSR82A

56,580円

( 62,238円 )
1個 -

5日目

G211/G212

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました