(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクスホルダー(ソケット延長アタッチメント)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エクスホルダー(ソケット延長アタッチメント)

通常価格(税別)
38,164円 ~ 65,217円
税込価格
41,980円 ~ 71,739円

レンチ本体とソケットの間に装着することでソケットを延長できるアタッチメントです...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適応機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GH241AT/GH242AT/GHC241T/GHC242T/GSR121T/GSR122T/GST121T/GST122T/TN24E-1T/TN24E-2T/TN27E-1T/TN27E-2T

1個

38,174( 41,991円 )

5日目

GM201AT/GM202AT/GM221AT/GM222AT/GMC221T/GMC222T/M201HRT/M202HRT/M221HRT/M222HRT/M3100CT/MDD220T/GKS251/GKS252/GKS501/GKS502/GKR251/GKR252/GKR501/GKR502/GSR31T/GSR32T/GSR51T/GSR52T/GSR81T/SR82T/GSR81WT/GSR82WT/GST81WT/GST82WT/TN20E-1T/TN20E-2T/TN22E-1T/TN22E-2T/GSR81A/GSR82A/GCS501T/GCS502T

1個

38,164( 41,980円 )

5日目

V301T/V302T/TN30E-1T/TN30E-2T/GSR211T/GSR212T/GST211T/GST212T

1個

65,217( 71,739円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レンチ本体とソケットの間に装着することでソケットを延長できるアタッチメントです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクスホルダー(ソケット延長アタッチメント)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました