(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーソケット HRUタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HRU22T
レバーソケット HRUタイプ レバーソケット

通常単価(税別)
22,600円
税込単価
24,860円

【特長】・HRUタイプのレバーソケットです・ソケットと反力受が一体のため、軽量...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 適応機種:
    G121/G122/GSR121T/GSR122T
  • 適応本体番号:
    TN24E-1T/TN24E-2T/TN27E-1T/TN27E-2T
  • 種類詳細:
    レバーソケット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

HRU22T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRU22T

22

1個

22,600( 24,860円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HRUタイプのレバーソケットです
・ソケットと反力受が一体のため、軽量で操作性に優れます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーソケット HRUタイプの型番HRU22Tのページです。
型番HRU22Tに関する仕様情報を記載しております。

レバーソケット HRUタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HRU24T
HRU27T
HRU30T
HRU32T
HRU36T
HRU41T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法
(mm)

22,600円

( 24,860円 )
1個 -

5日目

24

24,586円

( 27,045円 )
1個 -

5日目

27

28,478円

( 31,326円 )
1個 -

5日目

30

28,454円

( 31,299円 )
1個 -

5日目

32

30,431円

( 33,474円 )
1個 -

5日目

36

31,423円

( 34,565円 )
1個 -

5日目

41

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました